Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 12596000 Chrome - 12596140 Brushed Bronze - 12596250 Brushed Gold Optic - 12596300 Polished Red Gold - 12596310 Brushed Red Gold - 12596330 Polished Black Chrome - 12596340 Brushed Black Chrome - 12596670 Matt Black - 12596800 Stainless Steel - 12596820 Brushed Nickel - 12596950 Brushed Brass - 12596990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • angle of shower adjustable (2 positions) • rosette: angular • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка12596XXX
    • Тип продукцииBody showers
    • Группа продукцииAXOR ShowerComposition
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)110
    • Глубина (мм)20
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые