Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/1751b73e-0553-4af7-b097-5bc5af276ded
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
12597USA
Тип продукции
Body showers
Группа продукции
AXOR ShowerComposition
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2023-07-19
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--12597001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Загрузить
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Загрузить
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Загрузить
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Загрузить
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Загрузить