Уникальная ссылка: | 12626000 |
---|---|
Брэнд: | AXOR |
Тип продукции: | AXOR Starck |
Группа продукции: | Wall outlet |
Ширина (мм): | 240 |
Высота (мм): | 703 |
Глубина (мм): | 91 |
Дата публикации: | 2019-03-25 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--12626000.html |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097711102 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/axor/product/12626000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 1.815 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Клапаны |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Valve parts or accessories |
Код ССКПУ ООН: | 40141616 |
Uniclass 1.4 Код: | L7117 |
Uniclass 1.4 Описание: | Valves for water supply/distribution |
Uniclass 2.0 Код: | PR-94 |
Uniclass 2.0 Описание: | Valves |
Uniclass 2015 Код: | Pr_65_54 |
Uniclass 2015 Описание: | Valve products |
NBS Reference Код: | 94 |
NBS Reference Описание: | Valves |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Номер OmniClass: | 23-31 11 19 11 |
Наименование OmniClass: | Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Название | Значение |
---|---|
Connection Type | no basic set is required |
Mount Type | wall-mounted |
Plumbing Fixture Type | metal escutcheon, 2jet baton hand shower, Metal effect shower hose 1.25 m |
BIMobject®