Опубликуйте свои продукты
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
Cпецификация
  • Surfaces:

    - 12670347 Brushed Black Chrome

    Specification:

    • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose

    • shower head size: 240 mm

    • overhead shower AXOR Starck

    • spray type: PowderRain

    • spray type hand shower: Rain, Mono

    • outlets controlled via turning handle

    • suitable for continuous flow water heaters

    • installation: wall-mounted

    • non-return valve

    • 2 functions

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12670CHN
  • Тип продукцииAXOR Starck
  • Группа продукцииShower columns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2151
  • Ширина (мм)236
  • Глубина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)17.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011613
  • Название ETIMShower column/panel
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия
Китай