Опубликуйте свои продукты
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
AXOR

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
Cпецификация
  • Surfaces: - 12673001 Chrome - 12673671 Matt Black - 12673341 Brushed Black Chrome - 12673801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12673USA
  • Тип продукцииAXOR Starck
  • Группа продукцииShower columns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)14.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011613
  • Название ETIMShower column/panel
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures