Опубликуйте свои продукты
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Cпецификация
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка15487181
  • Тип продукцииAXOR
  • Группа продукцииConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)24.65
  • Ширина (мм)18.2
  • Глубина (мм)3
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)2.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Описание Uniclass 2015Bath taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures