Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 w/o pull chr

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and waste set
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 16516000 Chrome

      - 16516020 Polished Chrome

      - 16516140 Brushed Bronze

      - 16516250 Brushed Gold Optic

      - 16516300 Polished Red Gold

      - 16516310 Brushed Red Gold

      - 16516330 Polished Black Chrome

      - 16516340 Brushed Black Chrome

      - 16516800 Stainless Steel Optic

      - 16516820 Brushed Nickel

      - 16516950 Brushed Brass

      - 16516990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16516000
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)228
    • Ширина (мм)55
    • Глубина (мм)183
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия