Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 2-hdl.bath mix.wall lev.chr.

    AXOR Montreux 2-handle bath mixer for exposed installation with lever handles
    Cпецификация
    • Surfaces: - 16551000 Chrome - 16551020 Polished Chrome - 16551130 Polished Bronze - 16551140 Brushed Bronze - 16551250 Brushed Gold Optic - 16551260 Brushed Chrome - 16551300 Polished Red Gold - 16551310 Brushed Red Gold - 16551330 Polished Black Chrome - 16551340 Brushed Black Chrome - 16551800 Stainless Steel Optic - 16551820 Brushed Nickel - 16551830 Polished Nickel - 16551930 Polished Brass - 16551950 Brushed Brass - 16551990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 224 mm • centre distance: 170 ± 32 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16551000
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)376
    • Ширина (мм)456
    • Глубина (мм)249
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия