Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Bath mix.free st.lever chr.

    AXOR Montreux 2-handle bath mixer floor-standing with lever handles
    Cпецификация
    • Surfaces: - 16553000 Chrome - 16553020 Polished Chrome - 16553130 Polished Bronze - 16553140 Brushed Bronze - 16553250 Brushed Gold Optic - 16553260 Brushed Chrome - 16553300 Polished Red Gold - 16553310 Brushed Red Gold - 16553330 Polished Black Chrome - 16553340 Brushed Black Chrome - 16553800 Stainless Steel Optic - 16553820 Brushed Nickel - 16553830 Polished Nickel - 16553930 Polished Brass - 16553950 Brushed Brass - 16553990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 2-handle bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 234 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19,5 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16553000
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)891
    • Ширина (мм)456
    • Глубина (мм)328
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)12.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия