Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.
AXOR

AXOR Montreux 4-h.f-set tiled lever h.chr.

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles
Cпецификация
  • Surfaces: - 16554000 Chrome - 16554020 Polished Chrome - 16554130 Polished Bronze - 16554140 Brushed Bronze - 16554250 Brushed Gold Optic - 16554260 Brushed Chrome - 16554300 Polished Red Gold - 16554310 Brushed Red Gold - 16554330 Polished Black Chrome - 16554340 Brushed Black Chrome - 16554800 Stainless Steel Optic - 16554820 Brushed Nickel - 16554830 Polished Nickel - 16554930 Polished Brass - 16554950 Brushed Brass - 16554990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: RainAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 21 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка16554000
  • Тип продукцииAXOR Montreux
  • Группа продукцииBath mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)298
  • Ширина (мм)461
  • Глубина (мм)261
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)5.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010862
  • Название ETIMBath mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия