Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.
AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.
    AXOR

    AXOR Montreux Showerpipe lever handle chr.

    AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 16572000 Chrome - 16572020 Polished Chrome - 16572130 Polished Bronze - 16572140 Brushed Bronze - 16572250 Brushed Gold Optic - 16572260 Brushed Chrome - 16572300 Polished Red Gold - 16572310 Brushed Red Gold - 16572330 Polished Black Chrome - 16572340 Brushed Black Chrome - 16572800 Stainless Steel Optic - 16572820 Brushed Nickel - 16572830 Polished Nickel - 16572930 Polished Brass - 16572950 Brushed Brass - 16572990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • shower head size overhead shower: 240 mm • spray type overhead shower: RainAir • spray type hand shower: RainAir • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 450 mm • swivel shower arm • thermostat AXOR Montreux • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 170 ± 32 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16572000
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииShowerpipes with thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1666
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)578
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011613
    • Название ETIMShower column/panel
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия