Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome
    AXOR

    AXOR Montreux kitchen mix.swivel sp.chrome

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 260 with swivel spout
    Cпецификация
    • Surfaces: - 16580000 Chrome - 16580020 Polished Chrome - 16580130 Polished Bronze - 16580140 Brushed Bronze - 16580250 Brushed Gold Optic - 16580260 Brushed Chrome - 16580300 Polished Red Gold - 16580310 Brushed Red Gold - 16580330 Polished Black Chrome - 16580340 Brushed Black Chrome - 16580800 Stainless Steel Finish - 16580820 Brushed Nickel - 16580830 Polished Nickel - 16580930 Polished Brass - 16580950 Brushed Brass - 16580990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 260 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16580000
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииKitchen mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)396
    • Ширина (мм)143
    • Глубина (мм)249
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия