Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro
    Cпецификация
    • · ComfortZone 210 · swivel range 360° · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · connection dimension: DN15 · flow rate 9.5 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ connections · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16582800
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииKitchen mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)622
    • Ширина (мм)143
    • Глубина (мм)322
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.975
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures