Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr
AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr
    AXOR

    AXOR Montreux thermostat conc.fs lever chr

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces: - 16823000 Chrome - 16823020 Polished Chrome - 16823130 Polished Bronze - 16823140 Brushed Bronze - 16823250 Brushed Gold Optic - 16823260 Brushed Chrome - 16823300 Polished Red Gold - 16823310 Brushed Red Gold - 16823330 Polished Black Chrome - 16823340 Brushed Black Chrome - 16823800 Stainless Steel Optic - 16823820 Brushed Nickel - 16823830 Polished Nickel - 16823930 Polished Brass - 16823950 Brushed Brass - 16823990 Polished Gold Optic Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 43 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16823000
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииShower thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)176
    • Глубина (мм)88
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия