Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome
    AXOR

    AXOR Montreux Fixfit Stop lever chrome

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces: - 16883000 Chrome - 16883020 Polished Chrome - 16883130 Polished Bronze - 16883140 Brushed Bronze - 16883250 Brushed Gold Optic - 16883260 Brushed Chrome - 16883300 Polished Red Gold - 16883310 Brushed Red Gold - 16883330 Polished Black Chrome - 16883340 Brushed Black Chrome - 16883800 Stainless Steel Optic - 16883820 Brushed Nickel - 16883830 Polished Nickel - 16883930 Polished Brass - 16883950 Brushed Brass - 16883990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • hose connection DN15 • with non-return valve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16883000
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииShut-off valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)124
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)114
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)740
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011344
    • Название ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Название по ССКПУ ООНValve parts or accessories
    • Код ССКПУ ООН40141616
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия