Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820
    AXOR

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle 16883820

    AXOR Montreux Wall outlet stop with non return valve, shut-off valve and lever handle
    Cпецификация
    • · connection type: DN15 · hose connection DN15 · with non-return valve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка16883820
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииShut-off valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)124
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)114
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.74
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures