Опубликуйте свои продукты
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820
    AXOR

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm 27348820

    AXOR Montreux Shower arm 389 mm
    Cпецификация
    • · wall-mounted · version: 90° angle · connection thread G ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка27348820
    • Тип продукцииAXOR Montreux
    • Группа продукцииShower arms
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)93
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Описание Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures