Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

AXOR Starck Baton hand shower 2jet 28532000

Уникальная ссылка: 28532000
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR Starck
Группа продукции: Hand showers
Ширина (мм): 24
Высота (мм): 185
Глубина (мм): 24
Дата публикации: 2019-03-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
AXOR Starck Baton hand shower 2jet

· spray type adjustment by turning spray disc
· spray type: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 16 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· metal cover
· rinseable dirt filter
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continous flow water heaters


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 0.167

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L7214
Uniclass 1.4 Описание: Showers
Uniclass 2.0 Код: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Описание: Shower Heads
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Описание: Shower heads
NBS Reference Код: 35-06-81
NBS Reference Описание: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Application baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters
Material metal cover

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material metal cover

BIMobject®