Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/32bd7b93-36ea-4530-aa40-e2bea058ed4c
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
AXOR Starck Overhead shower 180 1jet 2.5 GPM PowderRain
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 28615251 Brushed Gold Optic - 28615341 Brushed Black Chrome - 28615001 Chrome - 28615821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
28615USA
Тип продукции
AXOR Starck
Группа продукции
Overhead showers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-09-28
Номер версии
1
Высота (мм)
3
Ширина (мм)
7
Глубина (мм)
7
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--28615251
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код ETIM
EC011383
Название ETIM
Shower head
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_76
Описание Uniclass 2015
Shower heads
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Номер OmniClass
23-31 17 00
Наименование OmniClass
Showers
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Загрузить
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Загрузить
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Загрузить
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Загрузить
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Загрузить