Опубликуйте свои продукты
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
28626XXX AXOR  Shower hose 1.60 m
    AXOR

    28626XXX AXOR Shower hose 1.60 m

    AXOR Shower hose 1.60 m
    Cпецификация
    • Surfaces: - 28626670 Matt Black - 28626000 Chrome - 28626020 Polished Chrome - 28626130 Polished Bronze - 28626140 Brushed Bronze - 28626250 Brushed Gold Optic - 28626260 Brushed Chrome - 28626300 Polished Red Gold - 28626310 Brushed Red Gold - 28626330 Polished Black Chrome - 28626340 Brushed Black Chrome - 28626800 Stainless Steel Optic - 28626820 Brushed Nickel - 28626830 Polished Nickel - 28626930 Polished Brass - 28626950 Brushed Brass - 28626990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28626XXX
    • Тип продукцииAXOR
    • Группа продукцииShower hoses
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)1600
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)295
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011535
    • Название ETIMShower hose
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия