Опубликуйте свои продукты
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
    AXOR

    28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 28704001 Chrome

      - 28704141 Brushed Bronze

      - 28704251 Brushed Gold Optic

      - 28701331 Polished Black Chrome

      - 28704341 Brushed Black Chrome

      - 28704671 Matt Black

      - 28704821 Brushed Nickel

      - 28704831 Polished Nickel

      - 28704951 Brushed Brass

      - 28704991 Polished Gold optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • spray type adjustment by turning spray disc

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28704USA
    • Тип продукцииAXOR Starck
    • Группа продукцииHand showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.5
    • Ширина (дюймы)1
    • Глубина (дюймы)1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures