Опубликуйте свои продукты
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    28796USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 1.75 GPM with shower arm
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 28796001 Chrome

      - 28796141 Brushed Bronze

      - 28796251 Brushed Gold Optic

      - 28796331 Polished Black Chrome

      - 28796341 Brushed Black Chrome

      - 28796671 Matt Black

      - 28796801 Stainless Steel Optic

      - 28796821 Brushed Nickel

      - 28796831 Polished Nickel

      - 28796951 Brushed Brass

      - 28796991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 390 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,7 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28796USA
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-23
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.12
    • Ширина (дюймы)10.63
    • Глубина (дюймы)15.63
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)6.38
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures