Опубликуйте свои продукты
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    AXOR

    48112XXX AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm

    AXOR One Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 220 mm
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 48112700 Matt White

      - 48112000 Chrome

      - 48112670 Matt Black

      - 48112340 Brushed Black Chrome

      - 48112950 Brushed Brass

      - 48112990 Polished Gold Optic

      - 48112250 Brushed Gold Optic

      - 48112140 Brushed Bronze

      - 48112300 Polished Red Gold

      - 48112310 Brushed Red Gold

      - 48112820 Brushed Nickel

      - 48112800 Stainless Steel Optic

      - 48112330 Polished Black Chrome

      - 48112020 Polished Chrome

      - 48112260 Brushed Chrome

      - 48112830 Polished Nickel

      - 48112130 Polished Bronze

      - 48112930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 220 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
      • product listed in DGNB navigator
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка48112XXX
    • Тип продукцииAXOR One
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)229
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures