Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 580 3jet wall chrome

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/580 3jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 35283000 Chrome - 35283020 Polished Chrome - 35283130 Polished Bronze - 35283140 Brushed Bronze - 35283250 Brushed Gold Optic - 35283260 Brushed Chrome - 35283300 Polished Red Gold - 35283310 Brushed Red Gold - 35283330 Polished Black Chrome - 35283340 Brushed Black Chrome - 35283350 Satin Black - 35283800 Stainless Steel Optic - 35283820 Brushed Nickel - 35283830 Polished Nickel - 35283930 Polished Brass - 35283950 Brushed Brass - 35283990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 580 x 260 mm • spray type: Rain, RainFlow, Mono • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35283000
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)258
    • Глубина (мм)586
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)10.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия