Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet with ceiling connection
    Cпецификация
    • Surfaces: - 35297000 Chrome - 35297020 Polished Chrome - 35297130 Polished Bronze - 35297140 Brushed Bronze - 35297250 Brushed Gold Optic - 35297260 Brushed Chrome - 35297300 Polished Red Gold - 35297310 Brushed Red Gold - 35297330 Polished Black Chrome - 35297340 Brushed Black Chrome - 35297800 Stainless Steel Optic - 35297820 Brushed Nickel - 35297830 Polished Nickel - 35297930 Polished Brass - 35297950 Brushed Brass - 35297990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35297000
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)156
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия