Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    Cпецификация
    • Surfaces: - 35297251 Brushed Gold Optic - 35297341 Brushed Black Chrome - 35297001 Chrome - 35297821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector, green diverter • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • adjustment with shift on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35297USA
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6
    • Ширина (мм)9
    • Глубина (мм)9
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки