Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 35300677 Matt Black - 35300827 Brushed Nickel - 35300007 Chrome - 35300137 Polished Bronze - 35300147 Brushed Bronze - 35300257 Brushed Gold Optic - 35300307 Polished Red Gold - 35300317 Brushed Red Gold - 35300337 Polished Black Chrome - 35300347 Brushed Black Chrome - 35300807 Stainless Steel Optic - 35300997 Polished Gold Optic - 35300957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35300CHN
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)131
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)576
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)6.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай