Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 35303677 Matt Black - 35303007 Chrome - 35303137 Polished Bronze - 35303147 Brushed Bronze - 35303257 Brushed Gold Optic - 35303307 Polished Red Gold - 35303317 Brushed Red Gold - 35303337 Polished Black Chrome - 35303347 Brushed Black Chrome - 35303807 Stainless Steel Optic - 35303997 Polished Gold Optic - 35303827 Brushed Nickel - 35303957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 12 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35303CHN
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)131
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай