Опубликуйте свои продукты
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 35386001 Chrome - 35386671 Matt Black - 35386341 Brushed Black Chrome - 35386251 Brushed Gold Optic - 35386821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка35386USA
    • Тип продукцииAXOR ShowerSolutions
    • Группа продукцииOverhead showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)245
    • Глубина (мм)245
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures