Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Axor Citterio E Single-Hole Faucet 36100001

Уникальная ссылка: 36100001
Брэнд: AXOR
Тип продукции: AXOR Citterio E
Группа продукции: Basin mixers
Ширина (мм): 60
Высота (мм): 235
Глубина (мм): 193
Дата публикации: 2019-01-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
AXOR Citterio E Axor Citterio E Single-Hole Faucet

· ComfortZone 125
· projection 143 mm
· laminar spray
· flow rate at 3 bar: 4.5 l/min
· joystick ceramic cartridge
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1
· connection dimension: DN15


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.065

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Описание: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Depth 193 mm
Height 235 mm
Material Chrome
Width 60 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Chrome

BIMobject®