Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with pin handles for washbowls with waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36104677 Matt Black - 36104007 Chrome - 36104347 Brushed Black Chrome - 36104997 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36104CHN
    • Тип продукцииAXOR Citterio E
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)361
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)203
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай