Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome

    AXOR Citterio E 3-hole basin mixer 170 with escutcheons and pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36108670 Matt Black - 36108000 Chrome - 36108020 Polished Chrome - 36108130 Polished Bronze - 36108140 Brushed Bronze - 36108250 Brushed Gold Optic - 36108260 Brushed Chrome - 36108300 Polished Red Gold - 36108310 Brushed Red Gold - 36108330 Polished Black Chrome - 36108340 Brushed Black Chrome - 36108800 Stainless Steel Optic - 36108820 Brushed Nickel - 36108830 Polished Nickel - 36108930 Polished Brass - 36108950 Brushed Brass - 36108990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 165 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36108000
    • Тип продукцииAXOR Citterio E
    • Группа продукцииManual mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)224
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)206
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия