Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36130000 Chrome - 36130670 Matt Black - 36130020 Polished Chrome - 36130130 Polished Bronze - 36130140 Brushed Bronze - 36130250 Brushed Gold Optic - 36130260 Brushed Chrome - 36130300 Polished Red Gold - 36130310 Brushed Red Gold - 36130330 Polished Black Chrome - 36130340 Brushed Black Chrome - 36130800 Stainless Steel Optic - 36130820 Brushed Nickel - 36130830 Polished Nickel - 36130930 Polished Brass - 36130950 Brushed Brass - 36130990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: normal spray • spray type Bidette: shower spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36130XXX
    • Тип продукцииAXOR Citterio E
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)236
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия