Опубликуйте свои продукты
36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    AXOR

    36416XXX AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing

    AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36416670 Matt Black - 36416000 Chrome - 36416020 Polished Chrome - 36416130 Polished Bronze - 36416140 Brushed Bronze - 36416250 Brushed Gold Optic - 36416260 Brushed Chrome - 36416300 Polished Red Gold - 36416310 Brushed Red Gold - 36416330 Polished Black Chrome - 36416340 Brushed Black Chrome - 36416800 Stainless Steel Optic - 36416820 Brushed Nickel - 36416830 Polished Nickel - 36416930 Polished Brass - 36416950 Brushed Brass - 36416990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 190 mm • 2 functions • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36416XXX
    • Тип продукцииAXOR Citterio E
    • Группа продукцииBath thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)981
    • Ширина (мм)233
    • Глубина (мм)291
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия