Опубликуйте свои продукты
36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
    AXOR

    36431SGP AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks

    AXOR Citterio E Bath thermostat floor-standing 2 ticks
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36431009 Chrome - 36431309 Polished Red Gold - 36431149 Brushed Bronze - 36431679 Matt Black Specification: • consists of: bath thermostat floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • projection 190 mm • 2 functions • will not run two outlets at same time • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, Mono • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36431SGP
    • Тип продукцииAXOR Citterio E
    • Группа продукцииBath thermostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)981
    • Ширина (мм)233
    • Глубина (мм)291
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Сингапур