Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36736670 Matt Black - 36736000 Chrome - 36736020 Polished Chrome - 36736130 Polished Bronze - 36736140 Brushed Bronze - 36736250 Brushed Gold Optic - 36736260 Brushed Chrome - 36736300 Polished Red Gold - 36736310 Brushed Red Gold - 36736330 Polished Black Chrome - 36736340 Brushed Black Chrome - 36736800 Stainless Steel Optic - 36736820 Brushed Nickel - 36736830 Polished Nickel - 36736930 Polished Brass - 36736950 Brushed Brass - 36736990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36736XXX
    • Тип продукцииAXOR Citterio E
    • Группа продукцииWallbars
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)103
    • Глубина (мм)107
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия