Опубликуйте свои продукты
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    AXOR

    36738USA AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

    AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36738001 Chrome - 36738141 Brushed Bronze - 36738251 Brushed Gold Optic - 36738331 Polished Black Chrome - 36738341 Polished Nickel - 36738671 Matt Black - 36738701 Matt White - 36738821 Brushed Nickel - 36738831 Polished Nickel - 36738951 Brushed Brass - 36738991 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • 2 non-return valves • connection type: NPT ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36738USA
    • Тип продукцииAXOR Wall outlet Fine
    • Группа продукцииAXOR Wall outlet Fine
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)65
    • Ширина (дюймы)65
    • Глубина (дюймы)480
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.84
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010905
    • Название ETIMShower connecting piece
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers