Опубликуйте свои продукты
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
    AXOR

    49626XXX AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose

    AXOR Citterio C Porter unit 120/120 softsquare with baton hand shower 2jet and textile shower hose
    Cпецификация
    • Surfaces: - 49626000 Chrome - 49626140 Brushed Bronze - 49626250 Brushed Gold Optic - 49626300 Polished Red Gold - 49626310 Brushed Red Gold - 49626330 Polished Black Chrome - 49626340 Brushed Black Chrome - 49626670 Matt Black - 49626800 Stainless Steel Optic - 49626820 Brushed Nickel - 49626950 Brushed Brass - 49626990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose • shower head size: 68 x 24 mm • integrated support function • spray type: Rain, Mono • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • with non-return valve • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка49626XXX
    • Тип продукцииPorter unit
    • Группа продукцииAXOR Citterio C
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)197
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)81
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010161
    • Название ETIMHand shower
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures