Опубликуйте свои продукты
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Cпецификация
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка36739CHN
  • Тип продукцииAXOR Wall outlet Fine
  • Группа продукцииAXOR Wall outlet Fine
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)65
  • Глубина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.27
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010905
  • Название ETIMShower connecting piece
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия