Опубликуйте свои продукты
36759USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round
AXOR

36759USA AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round

AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation round
Cпецификация
  • Surfaces: - 36759001 Chrome - 36759141 Brushed Bronze - 36759251 Brushed Gold Optic - 36759301 Polished Red Gold - 36759311 Brushed Red Gold - 36759331 Polished Black Chrome - 36759341 Brushed Black Chrome - 36759671 Matt Black - 36759701 Matt White - 36759801 Stainless Steel Optic - 36759821 Brushed Nickel - 36759831 Polished Nickel - 36759951 Brushed Brass - 36759991 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка36759USA
  • Тип продукцииShower thermostat
  • Группа продукцииAXOR ShowerSelect ID
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)155
  • Ширина (дюймы)155
  • Глубина (дюймы)45
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (фунт)5.34
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures