Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation
AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation

    AXOR Citterio E Shut-off/ diverter valve Trio/ Quattro 120/120 for concealed installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36772670 Matt Black - 36772000 Chrome - 36772020 Polished Chrome - 36772130 Polished Bronze - 36772140 Brushed Bronze - 36772250 Brushed Gold Optic - 36772260 Brushed Chrome - 36772300 Polished Red Gold - 36772310 Brushed Red Gold - 36772330 Polished Black Chrome - 36772340 Brushed Black Chrome - 36772800 Stainless Steel Optic - 36772820 Brushed Nickel - 36772830 Polished Nickel - 36772930 Polished Brass - 36772950 Brushed Brass - 36772990 Polished Gold Optic Specification: • 3 consumers: in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36771000, please use the thermostat module finish set for 3 consumers with 3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 • 3 consumers: in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), the basic set no.15930180 must be used • 2 consumers: in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000, the basic set no.36770180 must be used • 2 consumers: in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), the basic set no.15981180 must be used • 3 functions • simultaneous utilization of 2 functions • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36772XXX
    • Тип продукцииAXOR Citterio E
    • Группа продукцииManual shut-off & diverter valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)120
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)76
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011344
    • Название ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Название по ССКПУ ООНValve parts or accessories
    • Код ССКПУ ООН40141616
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Европа Азия