Опубликуйте свои продукты
36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree
36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree
    AXOR

    36775XXX AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquaree

    AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation softsquare
    Cпецификация
    • Surfaces: - 36775000 Chrome - 36775140 Brushed Bronze - 36775250 Brushed Gold Optic - 36775300 Polished Red Gold - 36775310 Brushed Red Gold - 36775330 Polished Black Chrome - 36775340 Brushed Black Chrome - 36775670 Matt Black - 36775800 Stainless Steel Optic - 36775820 Brushed Nickel - 36775950 Brushed Brass - 36775990 Polished Gold Optic Specification: • temperature and water flow control • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • flow rate upper outlet: 24 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01400180)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36775XXX
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииAXOR ShowerSelect ID
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.42
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures