Опубликуйте свои продукты
36777CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation square for 1 function and additional outlet
AXOR

36777CHN AXOR ShowerSelect ID Thermostat HighFlow for concealed installation square for 1 function and additional outlet

AXOR ShowerSelect ID Thermostat for concealed installation square for 1 function and additional outlet
Cпецификация
  • Surfaces: - 36777007 Chrome - 36777147 Brushed Bronze - 36777257 Brushed Gold Optic - 36777307 Polished Red Gold - 36777317 Brushed Red Gold - 36777337 Polished Black Chrome - 36777347 Brushed Black Chrome - 36777677 Matt Black - 36777807 Stainless Steel Optic - 36777827 Brushed Nickel - 36777957 Brushed Brass - 36777997 Polished Gold Optic Specification: • 1 function and 1 additional outlet • Select push-button on/off control for 1 outlet • precise temperature control thanks to vertical handle structure and haptic feedback from the thermostat handle • water flow control with stop function • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • flat escutcheon for more space in the shower • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • material button: metal • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 • thermostat is delivered with buttons hand shower, bath tub, whirl, body shower and On/Off
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка36777CHN
  • Тип продукцииShower thermostat
  • Группа продукцииAXOR ShowerSelect ID
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)155
  • Глубина (мм)45
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)2.35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011329
  • Название ETIMShower mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия
Китай