Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 225 mm 38122820
AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 225 mm 38122820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 225 mm 38122820

    AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 225 mm
    Cпецификация
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 225 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38122820
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииBasin mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)128
    • Ширина (мм)168
    • Глубина (мм)236
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.355
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures