Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/0af5718d-4a76-4293-9ec2-e2818386616b
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
AXOR Uno Bath spout curved
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR Uno Bath spout curved
AXOR Uno Bath spout curved
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 38411001 Chrome - 38411141 Brushed Bronze - 38411331 Polished Black Chrome - 38411821 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
38411USA
Тип продукции
AXOR Uno
Группа продукции
Bath fillers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-09-28
Номер версии
1
Высота (мм)
65
Ширина (мм)
65
Глубина (мм)
191
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Техническое описание
https://www.axor-design.com/articledetail--38411001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
838
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Описание Uniclass 2015
Sanitary accessories
Код CSI MasterFormat 2014
10 28 16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Bath Accessories
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Загрузить
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Загрузить
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Загрузить
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Загрузить
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Загрузить