Опубликуйте свои продукты
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle 38626820

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with loop handle
    Cпецификация
    • · 1 outlet · connection type: basic set · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38626820
    • Тип продукцииAXOR Uno
    • Группа продукцииShower mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)170
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)66
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.775
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures