Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
axor/products/20ac84ef-841d-4313-97c9-15524d787c61
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Доступно в Соединенные Штаты
AXOR
Отслеживать
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 39071001 Chrome - 39071251 Brushed Gold Optic - 39071341 Brushed Black Chrome - 39071821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
39071USA
Тип продукции
AXOR Citterio
Группа продукции
Basin mixers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-09-28
Номер версии
1
Высота (дюймы)
210
Ширина (дюймы)
56
Глубина (дюймы)
197
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Техническое описание
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (фунт)
2
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Описание Uniclass 2015
Sanitary accessories
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Загрузить
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Загрузить
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Загрузить
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Загрузить
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Загрузить
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Загрузить