Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
    AXOR

    AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl

    AXOR Citterio 3-hole basin mixer 170 with spout 140 mm, cross handles, escutcheons and pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 39133000 Chrome - 39133020 Polished Chrome - 39133130 Polished Bronze - 39133140 Brushed Bronze - 39133250 Brushed Gold Optic - 39133260 Brushed Chrome - 39133300 Polished Red Gold - 39133310 Brushed Red Gold - 39133330 Polished Black Chrome - 39133340 Brushed Black Chrome - 39133420 Platinum - 39133800 Stainless Steel Optic - 39133820 Brushed Nickel - 39133830 Polished Nickel - 39133930 Polished Brass - 39133950 Brushed Brass - 39133990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 166 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39133000
    • Тип продукцииAXOR Citterio
    • Группа продукцииManual mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)188
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия