Уникальная ссылка: | 39135000 |
---|---|
Брэнд: | AXOR |
Тип продукции: | AXOR Citterio |
Группа продукции: | Manual mixers |
Ширина (мм): | 310 |
Высота (мм): | 230 |
Глубина (мм): | 183 |
Дата публикации: | 2019-03-25 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--39135000.html |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--39135000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--39135000.html |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097400600 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/axor/product/39135000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 3.21 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Код: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Описание: | Washbasin taps |
NBS Reference Код: | 31-75 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
Наименование OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Flow Rate | 1.321 gpm |
Material | chrome |
Method Of Operation | suitable for continuous flow water heaters |
Plumbing Fixture Type | 3-hole basin mixer 170 with pop-up waste set |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®