Опубликуйте свои продукты
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome
    AXOR

    AXOR Citterio bath mixer conc.f-set chrome

    AXOR Citterio Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    Cпецификация
    • Surfaces: - 39455000 Chrome - 39455020 Polished Chrome - 39455130 Polished Bronze - 39455140 Brushed Bronze - 39455250 Brushed Gold Optic - 39455260 Brushed Chrome - 39455300 Polished Red Gold - 39455310 Brushed Red Gold - 39455330 Polished Black Chrome - 39455340 Brushed Black Chrome - 39455420 Platinum - 39455800 Stainless Steel Optic - 39455820 Brushed Nickel - 39455830 Polished Nickel - 39455930 Polished Brass - 39455950 Brushed Brass - 39455990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка39455000
    • Тип продукцииAXOR Citterio
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)192
    • Ширина (мм)170
    • Глубина (мм)65
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия